Características técnicas
11307G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 35 mm D 80 mm B 56 mm C 21 mm d1 51,3 mm D1 68,6 mm rs min 1,1 mm e 0,26 Y1 2,4 Y2 3,71 Y0 2,51 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,8 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 23,9 kN Capacidad de carga estática, C0 7,3 kN Nref 10 000 Tr/min Nlim 14 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,53 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,38 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,62 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 41,5 mm Da max 73,5 mm ra max 1 mm