Características técnicas
11308G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 40 mm D 90 mm B 58 mm C 23 mm d1 57,7 mm D1 76,1 mm rs min 1,5 mm e 0,25 Y1 2,52 Y2 3,9 Y0 2,64 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,11 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 29,4 kN Capacidad de carga estática, C0 9,7 kN Nref 7 400 Tr/min Nlim 8 900 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,77 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,25 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,75 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 48 mm Da max 82 mm ra max 1,5 mm