Características técnicas
1202S
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 15 mm D 35 mm B 11 mm rs min 0,6 mm e 0,32 Y1 2 Y2 3,1 Y0 2,1 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,05 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 7,6 kN Capacidad de carga estática, C0 1,75 kN Nlim (aceite) 22 000 Tr/min Nlim (grasa) 18 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm