Características técnicas

1217KC3

Rodamientos de bolas a rótula

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 28 mm
    d1 107,3 mm
    D1 130,4 mm
    rs min 2 mm
    Referencia del manguito asociado H217
    e 0,17
    Y1 3,69
    Y2 5,71
    Y0 3,87
    Clase de Juego Radial C3
    Clase de precisión P0
    Peso 2,04 kg
    Marca SNR
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Capacidad de carga dinámica C 48,6 kN
    Capacidad de carga estática, C0 20,8 kN
    Nref 5 000 Tr/min
    Nlim 5 700 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -40 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,16 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,24 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,76 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 94 mm
    da max 105 mm
    db min 90 mm
    Ce min 6 mm
    Da max 141 mm
    ra max 2 mm

Últimos productos consultados