Características técnicas
1217S
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 85 mm D 150 mm B 28 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,8 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 2,09 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 49,5 kN Capacidad de carga estática, C0 20,8 kN Nlim (aceite) 4 500 Tr/min Nlim (grasa) 3 800 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 94 mm Da max 141 mm ra max 2 mm