Características técnicas
1218C3
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 90 mm D 160 mm B 30 mm d1 112,7 mm D1 138,2 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,76 Y2 5,81 Y0 3,93 Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 2,52 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 56,4 kN Capacidad de carga estática, C0 23,5 kN Nref 4 800 Tr/min Nlim 5 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,74 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,3 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,7 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 99 mm Da max 151 mm ra max 2 mm