Características técnicas

1219KC3

Rodamientos de bolas a rótula

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 95 mm
    D 170 mm
    B 32 mm
    d1 120,6 mm
    D1 147,6 mm
    rs min 2,1 mm
    Referencia del manguito asociado H219
    e 0,17
    Y1 3,68
    Y2 5,69
    Y0 3,85
    Clase de Juego Radial C3
    Clase de precisión P0
    Peso 3,2 kg
    Marca SNR
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Capacidad de carga dinámica C 63,1 kN
    Capacidad de carga estática, C0 27,1 kN
    Nref 4 700 Tr/min
    Nlim 5 100 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -40 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,76 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,24 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 106 mm
    da max 117 mm
    db min 100 mm
    Ce min 7 mm
    Da max 159 mm
    ra max 2 mm

Últimos productos consultados