Características técnicas
1222SK
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 110 mm D 200 mm B 38 mm rs min 2,1 mm Referencia del manguito asociado H222X e 0,18 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,9 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 5,33 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 87 kN Capacidad de carga estática, C0 38,5 kN Nlim (aceite) 3 400 Tr/min Nlim (grasa) 2 800 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 121 mm da max 138 mm db min 116 mm Ce min 7 mm Da max 189 mm ra max 2 mm