Características técnicas
12R.32008.C
Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
-
Visual
-
Características principales
Código Caja de Cambios C514 Diámetro exterior 1 68 mm Diámetro interior 1 40 mm Ancho 1 19 mm Peso 270 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE ALFA ROMEO 55225248 DAEWOO 4143203210 FIAT 4330648 | 55225248 ISUZU 8-94227-041-0 OPEL 330019 SSANGYONG 4143203210 | 4143203210X VAUXHALL 94227041 | 97118306 -
Forma parte de
-
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 Trasero IZQUIERDA/DERECHA ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010 Diferencial delantero IZQUIERDA ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013 Diferencial delantero IZQUIERDA DAEWOO Korando Korando KJ 02/1999 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA DAEWOO Musso Musso 01/1999 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA DAEWOO Rexton Rexton 06/2002 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Trasero IZQUIERDA/DERECHA FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 Trasero IZQUIERDA/DERECHA FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 Trasero IZQUIERDA/DERECHA FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 Trasero IZQUIERDA/DERECHA FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994 Trasero IZQUIERDA/DERECHA ISUZU Rodeo Rodeo 01/1989 => 12/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA ISUZU Trooper Trooper 98 (UBS) 01/1998 => 01/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 Delantero IZQUIERDA/DERECHA ISUZU D-Max D-Max 01/2003 => 09/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA LANCIA Ypsilon Ypsilon 2011 05/2011 => Diferencial delantero IZQUIERDA SSANGYONG Korando Korando série 2 07/1996 => 03/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SSANGYONG Korando Korando série 3 03/1999 => 12/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SSANGYONG Korando Korando série 4 10/2010 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA SSANGYONG Musso Musso 08/1993 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SSANGYONG Rexton Rexton II 08/2004 => 09/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SSANGYONG Rexton Rexton 04/2002 => 12/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Monterey Monterey A 05/1994 => 06/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA