Características técnicas
16003P5
Rodamientos de bolas de 1 hilera
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 17 mm D 35 mm B 8 mm rs min 0,3 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,03 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 6,8 kN Capacidad de carga estática, C0 3,35 kN Carga límite de fatiga, Cu 0,15 kN f0 13,6 Nlim (aceite) 24 000 Tr/min Nlim (grasa) 20 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,39 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,47 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,14 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,86 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 19 mm Da max 33 mm ra max 0,3 mm -
Coeficientes de cálculo