Características técnicas

30203.A

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Código Caja de Cambios 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Diámetro exterior 1 40 mm
    Diámetro interior 1 17 mm
    Ancho 1 13,25 mm
    Peso 80 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7703090182
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => 12/1980 Eje primario LADO OPUESTO AL MOTOR
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 Eje primario LADO MOTOR
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 Trasero
    Eje primario
    IZQUIERDA/DERECHA
    LADO MOTOR
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Trasero
    Eje primario
    IZQUIERDA/DERECHA
    LADO MOTOR
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 Eje primario
    Trasero
    LADO MOTOR
    IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Rodeo Rodeo 01/1970 => 12/1986 Eje primario LADO MOTOR

Últimos productos consultados