Características técnicas
30205.A
Rodamientos de rueda

-
Visual
-
Características principales
Diámetro exterior 1 52 mm Ancho 1 16,25 mm Peso 140 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE CHEVROLET 96316635 DAEWOO 96316635 FORD 4488728 MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 Trasero IZQUIERDA/DERECHA CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 Trasero IZQUIERDA/DERECHA DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 Trasero IZQUIERDA/DERECHA FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA