Características técnicas

30205A

Rodamientos de rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 52 mm
    Ancho 1 16,25 mm
    Peso 140 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados