Características técnicas
30207A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 35 mm D 72 mm B 17 mm C 15 mm T 18,25 mm d1 52,3 mm a 15,4 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,33 kg Referencia ISO355 T3DB035 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 56 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 62,4 kN Carga límite de fatiga, Cu 7,6 kN Nref 6 300 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,82 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,12 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,88 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 44 mm db min 43,5 mm Da min 62 mm Da max 63,5 mm Db min 67 mm Ca min 3 mm Cb min 3 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo