Características técnicas
30209.C
Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
-
Visual
-
Características principales
Código Caja de Cambios 367, 369, 4141, ML1, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7, UN1, UN5, UN7 Diámetro exterior 1 85 mm Diámetro interior 1 45 mm Ancho 1 20,95 mm Peso 472 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE NISSAN 40210-C6000 -
Forma parte de
-
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición NISSAN Patrol Patrol (160) 07/1980 => 07/1985 Delantero IZQUIERDA/DERECHA