Características técnicas
30209A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63,6 mm a 18,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Peso 0,47 kg Referencia ISO355 T3DB045 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 70,7 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 82,9 kN Carga límite de fatiga, Cu 10,1 kN Nref 5 400 Tr/min Nlim 8 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,36 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,09 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,91 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 78 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo