Características técnicas
30210.A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 50 mm D 90 mm B 20 mm C 17 mm T 21,75 mm d1 68,4 mm a 20 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,42 Y2 1,43 Y0 0,79 Peso 0,53 kg Referencia ISO355 T3DB050 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 76,7 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 92,1 kN Carga límite de fatiga, Cu 11,2 kN Nref 5 100 Tr/min Nlim 8 100 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,63 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,15 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,85 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 58 mm db min 58,5 mm Da min 79 mm Da max 81,5 mm Db min 85 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo