Características técnicas
30215A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 75 mm D 130 mm B 25 mm C 22 mm T 27,25 mm d1 99,9 mm a 27,5 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,43 Y2 1,38 Y0 0,76 Peso 1,36 kg Referencia ISO355 T4DB075 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 145 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 185 kN Carga límite de fatiga, Cu 22,4 kN Nref 3 500 Tr/min Nlim 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,89 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,63 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,37 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 85 mm db min 85 mm Da min 115 mm Da max 121,5 mm Db min 124 mm Ca min 4 mm Cb min 5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo