Características técnicas
31306.A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 30 mm D 72 mm B 19 mm C 14 mm T 20,75 mm d1 52,4 mm a 18,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Peso 0,39 kg Referencia ISO355 T7FB030 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 55,2 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 60,7 kN Carga límite de fatiga, Cu 7,4 kN Nref 6 100 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,38 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,73 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,27 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 39 mm db min 38,5 mm Da min 55 mm Da max 63,5 mm Db min 68 mm Ca min 3 mm Cb min 6,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo