Características técnicas
31315A
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 75 mm D 160 mm B 37 mm C 26 mm T 40 mm d1 117 mm a 49,9 mm rs min 3 mm r1s min 2,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Peso 3,38 kg Referencia ISO355 T7GB075 Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 23,47 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 259 kN Carga límite de fatiga, Cu 30,1 kN Nref 3 200 Tr/min Nlim 4 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,39 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,73 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,27 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 91 mm db min 87 mm Da min 127 mm Da max 148 mm Db min 151 mm Ca min 6 mm Cb min 14 mm ra max 2,5 mm r1a max 2 mm -
Coeficientes de cálculo