Características técnicas
3200A
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 10 mm D 30 mm B 14 mm d1 17,9 mm D1 23,9 mm a 15,1 mm Ángulo de contacto α 25 ° rs min 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,04 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 7,6 kN Capacidad de carga estática, C0 4,55 kN Carga límite de fatiga, Cu 0,29 kN f0 13,8 Nref 17 000 Tr/min Nlim 23 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,22 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,18 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,82 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 14 mm Da max 26 mm ra max 0,6 mm