Características técnicas
3204A
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm B 20,6 mm d1 28,7 mm D1 38,7 mm a 24,1 mm Ángulo de contacto α 25 ° rs min 1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,15 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 19,1 kN Capacidad de carga estática, C0 12,4 kN Carga límite de fatiga, Cu 0,81 kN f0 13,6 Nref 12 000 Tr/min Nlim 15 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,39 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,03 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,14 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,86 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 25 mm Da max 42 mm ra max 1 mm