Características técnicas

32210.A

Rodamientos de rueda

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 90 mm
    Ancho 1 24,75 mm
    Peso 640 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    MAZDA 0540-27-350
    MERCEDES 0019818905 | 0059815305 | 0079815505
    VOLKSWAGEN 291501319B
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN LT LT II 05/1996 => 05/2003 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    VOLKSWAGEN LT LT III 06/2003 => 07/2006 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados