Características técnicas
32911
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 55 mm D 80 mm B 17 mm C 14 mm T 17 mm d1 68 mm a 14,5 mm rs min 1 mm r1s min 1 mm e 0,31 Y2 1,94 Y0 1,07 Peso 0,27 kg Referencia ISO355 T2BC055 Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 44,5 kN Coeficiente A2 de material 1 Capacidad de carga estática, C0 73,5 kN Carga límite de fatiga, Cu 9 kN Nlim (aceite) 5 700 Tr/min Nlim (grasa) 4 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,85 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,79 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 17,21 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 60,5 mm db min 60,5 mm Da min 70,5 mm Da max 74,5 mm Db min 76,5 mm Ca min 3 mm Cb min 3 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coeficientes de cálculo