Características técnicas
4212A
Rodamientos de bolas de 2 hileras
Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
d 60 mm D 110 mm B 28 mm d1 79,8 mm D1 94,2 mm rs min 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,1 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 56,7 kN Capacidad de carga estática, C0 57,9 kN Carga límite de fatiga, Cu 3,15 kN f0 15,5 Nref 5 600 Tr/min Nlim 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -30 °C Temperatura máxima, Tmax 130 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,11 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,6 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,4 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 69 mm Da max 101 mm ra max 1,5 mm