Características técnicas
4T-19150/19283X
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 38,1 mm D 72 mm B 16,52 mm C 14,29 mm T 17,02 mm d1 53 mm a 15,62 mm e 0,44 Y2 1,35 Y0 0,74 Peso 0,3 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 43,5 kN Coeficiente A2 de material 1,4 Capacidad de carga estática, C0 51 kN Carga límite de fatiga, Cu 6,2 kN Nlim (aceite) 7 200 Tr/min Nlim (grasa) 5 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,06 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,23 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,77 Hz -
Definición de ejes y apoyos
ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo