• Invisible li
  • Industria
    • Rodamientos de bolas
      • Rodamientos de bolas
        • Rodamientos de bolas de 1 hilera
        • Rodamientos de bolas de 2 hileras
        • Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables
        • Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras
        • Rodamientos de bolas a rótula
        • Rodamientos insertos
      • Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
    • Rodamientos de rodillos
      • Rodamiento de rodillos a rótula
      • Rodamientos de rodillos cilíndricos
        • Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
      • Rodamientos de rodillos cónicos
        • Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
    • Rodamientos de alta precisión
      • Rodamientos de bolas de contacto oblicuo
    • Rodamientos de agujas
      • Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
        • Rodamiento axial completo
        • Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
        • Arandela axiale
      • Rodamientos axiales de agujas
        • Arandela axial
        • Jaula de rodamientos axiales de agujas
      • Rodillos de leva
        • Rodillo de leva sin anillo interior
        • Rodillo de leva con anillo interior
        • Rodillo de leva con eje
      • Rodamientos combinados
      • Anillos interiores
      • Rodamientos de agujas, anillos macizos
        • Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior
        • Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
        • Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior
        • Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
      • Casquillos de agujas
        • Casquillos de agujas abierto
        • Casquillos de agujas con fondo
      • Jaulas de agujas
    • Rodamientos axiales
      • Rodamientos axiales de rodillos
        • Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
      • Rodamientos axiales de agujas
        • Jaula de rodamientos axiales de agujas
        • Arandela axiale
    • Soportes en dos partes
      • Alojamientos lubricados por aceite SNOE
      • Soportes en dos partes SNC (D)
      • ZLG (DLG)
      • 722500
    • Soportes auto alineantes
      • Rodamientos insertos
      • Brida
    • Guiado lineal
      • Ejes de guias lineales
        • Rodamientos lineales
    • Herramientas - Lubricación
      • Herramientas
        • Aparatos de calentamiento por inducción y accesorios  
        • Tuercas hidraúlicas
        • Bombas hidraúlicas
        • Extractores desenganchadores
        • Extractores de rodamientos
        • Maletas de montaje en frío
        • Aparatos de medición
        • Llaves de apriete
        • Guantes termo-resistentes
        • Pasta de montaje
      • Lubricación
        • Lubricantes y grasas
        • Engrase automático monopunto
        • Engrase automático multipunto
  • Recambio Automóvil
    • Rueda
      • Kits de rodamientos de rueda
      • Kits de disco de freno con rodamiento integrado
    • Sensor
      • Captador de velocidad de rueda
    • Suspensión
      • Kits de rodamientos de suspensión
      • Rodamientos de suspensión
      • Bloque filtrante
      • Kits de brazo de suspensión
    • Semieje (CVJ)
      • Kit de transmisión
      • Kit de junta lado rueda
      • Kit de fuelle lado caja de cambios
      • Kit de fuelle lado rueda
    • Accesorios
      • Kit de accesorios
      • Rodillo enrollador
      • Rodillo tensor
      • Correa poly V
      • Correa trapezoidal
      • Polea del cigüeñal
      • Polea libre de alternador
    • Distribución
      • Rodillo enrollador
      • Rodillo tensor
      • Kits de distribución
      • Kits de distribución con bomba de agua
      • Kit de cadena de distribución
    • Caja de cambios
      • Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
    • Embrague
      • Tope de embrague
    • Aire acondicionado
      • Rodamientos de compresor de aire acondicionado
  • Herramientas
    • Equivalencias prefijos/sufijos
    • Equivalencias rodamientos de alta precisión
    • Documentación
    • Planos NTN (página web web2CAD)
    • Planos SNR (página web TraceParts)
    • Tutoriales en vídeo
    • Configurador online de Guias Lineales
 
Preferencias de navegación
Idioma
  • Guardar
Unidad

 

Tratamiento en curso, espere por favor

Conexión

He olvidado mi contraseña

¿Usted es cliente? ¿Todavía no tiene cuenta? Póngase en contacto con nosotros

 
  • Inicio e-Shop
  • Industria
  • Rodamientos de rodillos
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
  • 4T-19283X NTN

Características técnicas

4T-19283X

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

Cubeta

Cubeta
4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
Por favor, regístrese

Para incluir este producto en su panel

  • Visual
  • Características técnicas
  • Prestaciones
  • Definición de ejes y apoyos
  • Coeficientes de cálculo
  • Visual

    Visual
    4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
    4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
    4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
    4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
    4T-19283X Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera 4T-19283X
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 72 mm
    C 14,29 mm
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Temperatura mínima, Tmin -40 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    r1a max 1,5 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Últimos productos consultados

  • 4T-19283X NTN

NTN-SNR

  • NTN-SNR Implantaciones
  • Contacto
 

Herramientas

  • Equivalencias prefijos/sufijos
  • Equivalencias rodamientos de alta precisión
  • Documentación
  • Planos NTN (página web web2CAD)
  • Planos SNR (página web TraceParts)
  • Tutoriales en vídeo
  • Configurador online de Guias Lineales
 
 
 
  • English version
  • Version française
  • Deutsche Version
  • Versione italiana
  • Versión española
  • Versão em português
  • Wersja polska
  • Русская версия
  • Mapa e-Shop |
  • Menciones legales |
  • CGU |
  • CGV - NTN-SNR |
  • © NTN-SNR 2015