Características técnicas
4T-1986/1931
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 25,4 mm D 60,32 mm B 19,36 mm C 15,88 mm T 19,84 mm d1 42,5 mm a 13,9 mm rs min 1,3 mm r1s min 1,3 mm e 0,33 Y2 1,82 Y0 1 Peso 0,28 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 40,5 kN Coeficiente A2 de material 1,4 Capacidad de carga estática, C0 44,5 kN Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,76 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,85 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,15 Hz -
Definición de ejes y apoyos
ra max 1,3 mm r1a max 1,3 mm -
Coeficientes de cálculo