Características técnicas
60/22LLUC3/2AS
Rodamientos de bolas de 1 hilera
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 22 mm D 44 mm B 12 mm rs min 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,07 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 9,4 kN Capacidad de carga estática, C0 5,05 kN Carga límite de fatiga, Cu 0,23 kN f0 13,9 Nlim (grasa) 10 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -25 °C Temperatura máxima, Tmax 110 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,76 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,59 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 5,41 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 26 mm da max 26,5 mm Da max 40 mm ra max 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo