Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 40 mm |
D - Diámetro exterior | 68 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 15 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 46,7 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 61,4 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 0,189 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 17,7 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,5 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,52 kN |
f0 - Coeficiente | 15.2 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 11000 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 13000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 5,118 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 6,882 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,427 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 6,656 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 45 mm |
da max - Diámetro max apoyo AI | 46,7 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 63 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |