• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7008 - NTN

7008

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de poliamida

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
a - Punto de aplicación de la carga23 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,222 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,07 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite14000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image