Características técnicas
7016UADG/GNP42U3G
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

-
Visual
-
Características técnicas
d 80 mm D 125 mm B 22 mm d1 95,2 mm d2 91,7 mm D1 109,8 mm D2 116,9 mm a 35 mm Ángulo de contacto α 25 ° rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm f0 15,9 Clase de precisión P42 Peso 0,86 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 57,5 kN Capacidad de carga estática, C0 55 kN Nlim (aceite) 16 000 Tr/min Nlim (grasa) 9 900 Tr/min Nivel de precarga GN Valor de la precarga 0.58 kN Rigidez axial 253 N/µm Rigidez radial 540 N/µm Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,49 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,25 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,75 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 87 mm Da max 118 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm D6 95,4 mm -
Coeficientes de cálculo