Características técnicas
7214
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables
Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa
Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 70 mm D 125 mm B 24 mm a 40 mm Ángulo de contacto α 30 ° rs min 1,5 mm r1s min 1 mm Peso 1,09 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 76,5 kN Capacidad de carga estática, C0 63,5 kN Carga límite de fatiga, Cu 2,9 kN Nlim (aceite) 7 600 Tr/min Nlim (grasa) 5 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 78,5 mm db min 75,5 mm Da max 116,5 mm Db max 119,5 mm r1a max 1 mm ra max 1 mm -
Coeficientes de cálculo