Características técnicas
722505 DB
722500
cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

-
Visual
-
Características técnicas
d 20 mm D1 75 mm a 110 mm c 10 mm h 38 mm h1 100 mm l1 56,5 mm m 96 mm N 12 mm D 52 mm peso del soporte 1,1 kg Material del soporte Termoplástico Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M10 par recomendado para los bulones de fijación 35 Nm Tornillos de tapa M5x16 Par recomendado para los tornillos de tapa 4 Nm