ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

722507.DB

722500

Accesorios (hacer pedido por separado):
RodamientosManguitoAnillos de retención (2x)Anillos de retención (1x)junta de fieltro
1207 K C3H207FR72/8FS 6 x 5 x 132
2207 K C3H307FR72/2
22207 KH307FR72/2

Conéctese a su cuenta para añadir este producto a su cesta

cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Características técnicas 722507.DB

Características técnicas
d 30 mm
a 145 mm
c 12 mm
h 48,5 mm
h1 130 mm
l1 63,5 mm
m 130 mm
N 14 mm
D 72 mm
peso del soporte 1,8 kg
Material del soporte Termoplástico
Marca SNR
Bulonería
par recomendado para los bulones de fijación 65 Nm
Tornillos de tapa M5x16
Par recomendado para los tornillos de tapa 4 Nm

Últimos productos consultados