Características técnicas
722517.B
722500
cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa
cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

-
Visual
-
Características técnicas
d 75 mm D1 188 mm a 210 mm c 25 mm h 105 mm l1 114 mm m 170 mm N 18 mm D 150 mm peso del soporte 11,5 kg Material del soporte Termoplástico Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M16 par recomendado para los bulones de fijación 150 Nm Tornillos de tapa M8x25 Par recomendado para los tornillos de tapa 17 Nm