Características técnicas

7E-8Q-HK3016

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 16 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR25X30X17
    Peso 0,03 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 18,1 kN
    C0r 30 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados