Características técnicas
7E-HK1412
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 14 mm D 20 mm C 12 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR10X14X13 Peso 0,01 kg -
Prestaciones
Cr 7,2 kN C0r 8,5 kN Nlim (grasa) 11 000 Tr/min Nlim (aceite) 17 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,88 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz