Características técnicas
7E-HK3016C
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 30 mm D 37 mm C 16 mm Dw 2,5 mm Lw 11,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR25X30X17 Peso 0,03 kg -
Prestaciones
Cr 18,1 kN C0r 30 kN Nlim (grasa) 5 500 Tr/min Nlim (aceite) 8 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz