Características técnicas
7E-HMK1215
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 12 mm D 19 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR9X12X16 Peso 0,01 kg -
Prestaciones
Cr 9,4 kN C0r 9,9 kN Nlim (grasa) 13 000 Tr/min Nlim (aceite) 20 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,63 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,55 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,45 Hz