Características técnicas

7E-HMK1416CT

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 14 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR10X14X20
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 11,5 kN
    C0r 12 kN
    Nlim (grasa) 11 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 17 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,49 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 5,88 Hz

Últimos productos consultados