Características técnicas
7E-HMK1525
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 15 mm D 22 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior No Peso 0,03 kg -
Prestaciones
Cr 18,5 kN C0r 25 kN Nlim (grasa) 11 000 Tr/min Nlim (aceite) 16 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,86 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,57 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,43 Hz