Características técnicas
7E-HMK1725B
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 17 mm D 24 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Peso 0,03 kg -
Prestaciones
Cr 19,3 kN C0r 26,7 kN Nlim (grasa) 9 500 Tr/min Nlim (aceite) 14 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,67 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,1 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,9 Hz