Características técnicas

7E-HMK1725CT

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 25 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 20,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR12X17X25.5
    Peso 0,03 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 19,3 kN
    C0r 26,7 kN
    Nlim (grasa) 9 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 14 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,67 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,1 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,9 Hz

Últimos productos consultados