Características técnicas

7E-HMK2215

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 22 mm
    D 29 mm
    C 15 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 10,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR17X22X16D
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 13,4 kN
    C0r 18,5 kN
    Nlim (grasa) 7 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,7 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,08 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,92 Hz

Últimos productos consultados