Características técnicas
7E-HMK2230
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 22 mm D 29 mm C 30 mm Dw 2,5 mm Lw 25,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR17X22X32 Peso 0,04 kg -
Prestaciones
Cr 26,9 kN C0r 45 kN Nlim (grasa) 7 500 Tr/min Nlim (aceite) 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,7 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,08 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,92 Hz