Características técnicas
7E-HMK2616
Casquillos de agujas abierto
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 26 mm D 34 mm C 16 mm Dw 3 mm Lw 11,4 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR22X26X20 Peso 0,03 kg -
Prestaciones
Cr 17,1 kN C0r 23,4 kN Nlim (grasa) 6 000 Tr/min Nlim (aceite) 9 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,56 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,07 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,93 Hz