Características técnicas

7E-HMK3230

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 32 mm
    D 42 mm
    C 30 mm
    Dw 4 mm
    Lw 24,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,09 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 41,5 kN
    C0r 64,5 kN
    Nlim (grasa) 5 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,56 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,44 Hz

Últimos productos consultados