Características técnicas

7E-HMK4020

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 40 mm
    D 50 mm
    C 20 mm
    Dw 4 mm
    Lw 14,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR35X40X20.5
    Peso 0,08 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 32,5 kN
    C0r 50 kN
    Nlim (grasa) 4 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados