Características técnicas

7E-HMK5045ZWCDPX1

Casquillos de agujas abierto

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 3 mm
    Peso 0,52 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Nlim (grasa) 3 200 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 800 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,03 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,47 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,53 Hz

Últimos productos consultados